Eaton Bussmann series Sockel für superflinke Sicherung, 1400 V AC/V DC, 1250 A, zentral fixiertes Sicherungsunterteil (110 mm)
| Produktname |
Eaton Bussmann series zentral fixierter Sockel für superflinke Sicherungen
|
| Katalognummer |
170H3006
|
| EAN |
5027590439169
|
| UPC |
051712804677
|
| Produkt Länge/Tiefe |
64 mm
|
| Produkthöhe |
77 mm
|
| Produktbreite |
203 mm
|
| Produktgewicht |
1393 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Zertifikat(e) |
UL 512
|
| Modellcode |
BASE CA110 1250A 1400V UR 43653
|
| Stromstärkewert |
1250 A
|
| Betriebsspannung |
1400 V
|
| Geeignet für |
DIN 43653 Quadratische Sicherungen Größe 1* bis 3
|