Dokument herunterladen () von 20

170L4637

Sicherungseinsatz, superflink, 35 A, AC 660 V, Größe 00, 30 x 51 x 98 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170L4637
EAN
5027590439565
UPC
051712215565
Produkt Länge/Tiefe
233 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
260.8333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform

Electrical data

Stromstärkewert
35A
Betriebsspannung
660 V
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653
Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren