Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M1309
FUSE 16A 690V 000U/80 GR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 16 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M1309
EAN
5027590440707
UPC
051712216456
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
0.295 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Modellcode
FUSE 16A 690V 000U/80 GR UC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
16A
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
48 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
7,2
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt-Verluste
5.5 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
000
Sicherungstyp
DIN 43653
-U/80 Ohne Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne

Produktspezifikation exportieren