Dokument herunterladen () von 20

170M6143
Modellcode: FUSE 550A 1250V 3/110 AR CU

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 550 A, 100 kAIC, Class aR, DIN 43 620, Standard, Ausschaltzeit bei 1000 V: 325000, Ausschaltzeit bei 1250 V: 435000,quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt),Stirnkennmelder, 110 W

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6143
EAN
5996516017906
UPC
051712792004
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1319 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Modellcode
FUSE 550A 1250V 3/110 AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
550 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
325000 bei 1000 V, 435000 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
55000
Watt-Verluste
110 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren