Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 63 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6482
|
EAN |
5027590462730
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
74 mm
|
Produktbreite |
160 mm
|
Produktgewicht |
0.001 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
Stromstärkewert |
800 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Spannungsart |
AC
|
Watt-Verluste |
115 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|