Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6542
|
EAN |
5996516019726
|
UPC |
051712264464
|
Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
95 mm
|
Produktgewicht |
1308 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Stromstärkewert |
500 A
|
Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Löschen (12T) |
235000 bei 1000 V, 310000 bei 1250 V
|
Lichtbogen (I2T) |
39000
|
Watt-Verluste |
105 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|
Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|