Foto ist repräsentativ
Download
Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 2500 V, Größe 3, 86 x 95 x 195 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6642
|
EAN |
5996516020227
|
Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
Produkthöhe |
130 mm
|
Produktbreite |
207 mm
|
Produktgewicht |
291.5 g
|
Einhaltung(en) |
CE
|
Stromstärkewert |
700 A
|
Betriebsspannung |
2500 V
|
Spannungsart |
AC
|
Watt-Verluste |
155 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|