Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6808D
|
| EAN |
5027590252614
|
| UPC |
051712335218
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
87 mm
|
| Produktbreite |
71 mm
|
| Produktgewicht |
1108 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Stromstärkewert |
500 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
99500 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43620
Blattsicherung |
| Sicherungsgröße |
3
|