Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

170M7354

Eaton Bussmann series Superflinke Sicherung mit quadratischem Körper, 80 A, 800 V, Größe NH1, 15,5 Watt

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7354
EAN
5027590517300
UPC
051712714051
Produkt Länge/Tiefe
52.9 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
39.7 mm
Produktgewicht
407.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
800 V AC
Abschaltleistung
65 kAIC
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
9000

Product specifications

Sicherungstyp
PV-ANH1
Sicherungsgröße
NH1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.