Dokument herunterladen () von 20

170M8510

Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 1000 V, Größe 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M8510
EAN
5027590465243
UPC
051712603850
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
915 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
1000 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
2050000 bei 1000 V
Lichtbogen (I2T)
340000
Watt-Verluste
150 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren