Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171893
DX-BR006-9K2

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 6 Ω, 9,2 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General Specifications

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
171893
EAN
4015081683901
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
20.5 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL File No.: E300273
C22.2
Certified by UL for use in Canada
UL
UL report applies to both US and Canada
UL508
Modellcode
DX-BR006-9K2

Bauartnachweis
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
Bemessungswerte

Nennspannung - max.
1000 V

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP20
IP00
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1
DG1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.