Dokument herunterladen () von 20

178639
Modellcode: XPNW-R-BCB-2-0808

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4, Ausfahrvorrichtung mit Fernantrieb, Kabelanschlussbereich/Sammelschienenraum, BxT=800x800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178639
EAN
4015081739684
Produkt Länge/Tiefe
391 mm
Produkthöhe
43.2 mm
Produktbreite
789 mm
Produktgewicht
1.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPNW-R-BCB-2-0808

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Ausstattung:
Schloss
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Edelstahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b

Produktspezifikation exportieren