Foto ist repräsentativ
Download
Eaton PV Lasttrennschalter, DC, 800 V, 125 A, Drehknopf
| Produktname |
Eaton PV disconnector
|
| Katalognummer |
179266
|
| EAN |
4015081743537
|
| Produkt Länge/Tiefe |
113 mm
|
| Produkthöhe |
145 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.527 kg
|
| Einhaltung(en) |
VDE
RoHS conform |
| Modellcode |
PV-DIS-08-125/2-ROT
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Photovoltaik-Lasttrennschalter
|
| Merkmale |
Version als Wartungs-/Serviceschalter
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betriebsklasse |
DC-PV (EN 60947-3)
DC-PV1 (EN 60947-3) |
| Klimafestigkeit |
IEC 60947-2
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-20 °C – 40 °C (40 °C – 75 °C derating)
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
75 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Anwendung |
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
800 V
|
| Betriebsspannung |
800 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV
|
| Isolierung |
Sichere elektrische Trennung
|
| Kabelmaterial |
Kupfer, Cu
|
| Gerätekonstruktion |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
1500 kA
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
| Kontaktleistung bei DC - max. |
100%
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
Sonstige
IP20 IP40 (wenn montiert) |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Geeignet für |
Installation der Verteilung
|
| Funktionen |
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar |
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Schockfestigkeit |
IEC 60947-2
|
| Klemmenabmessungen |
2,5 mm² - 50 mm²
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Housing material |
Kunststoff
|