Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180758
Modellcode: XTPPN4MEH-W425D281

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontale Trennwand über/unter NZM4, BxT = 425 x 281 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180758
EAN
4015081759231
Produkt Länge/Tiefe
251.7 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
335 mm
Produktgewicht
2.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPPN4MEH-W425D281

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
281 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren