Dokument herunterladen () von 20

1814595
Modellcode: DMV-1600N/3

Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 1600 A, 3-polig, Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle

General Specifications

Produktname
Eaton Lasttrennschalter DMV
Katalognummer
1814595
EAN
8711426743489
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
360 mm
Produktbreite
385 mm
Produktgewicht
12.7 kg
Zertifikat(e)
Lloyds
CE
IEC/EN 60947-3
KEMA
IEC/EN 60204
VDE 0660
EAC
IEC/EN 60947
RoHS
Modellcode
DMV-1600N/3

Produktspezifikationen

Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Hauptschalter
Farbe des Auslösers
Sonstige
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
12000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
1600 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
1250 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1600 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltleistung bei 400 V
710 kW
Zubehör
  • Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
  • Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
50 kA, Kontakte, 1 Sekunde
50 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Einbaulage
beliebig
Betätigertyp
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
44.9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
44.75 W
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Überspannungskategorie
III
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Polzahl
3-polig
Montageart
Aufputzmontage
Schutzart
NEMA sonsitge
Geeignet für
Bodenmontage
Installation der Verteilung
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Anzahl der Schalter
1
Schrauben-Größe
M12 x 50 (2 x), Anschlussschraube
Lebensdauer, mechanisch
5.000 Schaltvorgänge
Anschlussquerschnitte
1000 mm², Flachanschluss bei Schienen
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
10000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
7272 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
4050 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
1250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
909 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
630 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1600 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
750 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
630 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
630 kW
Anzugsdrehmoment
40 Nm, Schraubklemmen
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
Housing material
Kunststoff

Produktspezifikation exportieren