Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

181638
Modellcode: MEMORY-SD-A2-S

Eaton XV-Speicherkarte, SD, für XV300

General Specifications

Produktname
Eaton XV Zubehör Speicherkarte
Katalognummer
181638
EAN
7640130098848
Produkt Länge/Tiefe
32 mm
Produkthöhe
2.1 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
MEMORY-SD-A2-S

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung

System

Speicherkapazität
1.000.000 kByte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.