Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185721
DC1-342D2NN-A20CE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 2,2 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, FS1 DC1-342D2NN-A20CE1

General Specifications

Produktname
Eaton DC1 Frequenzumrichter
Katalognummer
185721
EAN
4015081812202
Produkt Länge/Tiefe
124 mm
Produkthöhe
184 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-3
CUL
EAC
RCM
RoHS, ISO 9001
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
UL
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E172143
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C2, 3S2
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
Modellcode
DC1-342D2NN-A20CE1

Scheinleistung

Scheinleistung bei 400 V
1.52 kVA
Scheinleistung bei 480 V
1.83 kVA

Bremsfunktion

Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
63.75 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2.2 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Tastatur
Ausstattung:
Steuereinheit
PC-Verbindung
IGBT-Wechselrichter
7-Segment-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis
zusätzlicher Platinenschutz

Allgemeine Informationen

Kabellänge
75 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
50 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
100 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
Modbus RTU, eingebaut
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
CANopen®, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Rahmengröße
FS1
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
MODBUS
Andere Bussysteme
EtherNet/IP
CAN
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
91,5 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
23 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
23 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
27 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
28 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
29 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
29 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
31 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
33 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
3.5 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
13 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
380 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
BLDC Motoren
PM-Motoren
Synchron-Reluktanzmotore
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
3.3 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,2 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
0.75 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
6 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
1.9 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
2.1 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
1 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Kataloge

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.