Eaton DC1 Frequenzumrichter, 115 V AC, 1-phasig, 7 A, 0,37 kW, IP20/NEMA 0, FS1 DC1-S17D0NN-A20CE1
| Produktname |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
| Katalognummer |
186073
|
| EAN |
4015081815746
|
| Produkt Länge/Tiefe |
124 mm
|
| Produkthöhe |
184 mm
|
| Produktbreite |
81 mm
|
| Produktgewicht |
1.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
RCM
CSA-C22.2 No. 14 UkrSEPRO IEC/EN 61800-3 Certified by UL for use in Canada CE UL report applies to both US and Canada CUL UL File No.: E172143 IEC/EN61800-5 UL UL 508C IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 EAC |
| Kataloghinweise |
Umweltklasse: 3C2, 3S2
|
| Modellcode |
DC1-S17D0NN-A20CE1
|
| Bremsmoment |
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
|
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
18.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast)
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
7 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Merkmale |
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad |
| Ausstattung: |
IGBT-Wechselrichter
7-Segment-Anzeige PC-Verbindung Kontrolleinheit Interner Gleichspannungszwischenkreis zusätzlicher Platinenschutz |
| Kabellänge |
100 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 50 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 75 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
| Kommunikationsschnittstelle |
CANopen®, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut Modbus RTU, eingebaut SmartWire-DT, optional |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3 |
| Schutzart |
IP20
NEMA 0 |
| Rahmengröße |
FS1
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
EtherNet/IP CAN MODBUS |
| Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Effizienz |
95 % (η)
|
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
12.9 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
2,49 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
115 V
|
| Netzspannung - min. |
110 V
|
| Betriebsart |
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation BLDC Motoren PM-Motoren Sensorlose Vektorregelung (SLV) Synchron-Reluktanzmotore |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
115 V AC, 1-phasig
|
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
10.5 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
7 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 115 V, 50 Hz, 1-phasig |
0.37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
115 V AC, 1-phasig
|
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
120 V
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 110/120 V 60 Hz 150% Überlast |
5.8 A
|
| Zugeordnete Motorleistung IM bei 115V, 50Hz, 150% Überlast |
7 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.5 HP
|