Dokument herunterladen () von 20

189764
Modellcode: NZM4-XU60AC-PI

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser für NZM4, 60 AC, Push-in Klemme

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
189764
EAN
4015081877591
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
62 mm
Produktgewicht
0.245 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
Modellcode
NZM4-XU60AC-PI

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Rahmen
NZM4
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungssteuerspeisespannung
60 V 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
60 V
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter
Anschlussart
Mit Steck-Anschlussklemme
Spannungsart
Wechselstrom
Typ
  • Zubehör
  • Unterspannungsauslöser
Besondere Merkmale
  • Unverzögerte Trennung des NZM-Leistungsschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Unterspannungsauslöser-Module können nicht gleichzeitig mit voreilendem Kontakt NZM...-XHIV, Arbeitsstromauslöser NZM…-XA… oder Relaismodulen NZM...-X2A... installiert werden
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.