Eaton xEnergy Basic EWK Kleinverteiler. Wandgehäuse EWK vollständig, IP31, 288 TE, Schutzklasse II, HxBxT=950x1050x230 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler.
|
| Katalognummer |
193170
|
| EAN |
9010238008335
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produkthöhe |
950 mm
|
| Produktbreite |
1050 mm
|
| Produktgewicht |
42.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
|
| Modellcode |
EWK-G46/31
|
| Typ |
Grundgerät ECO Verteiler Installationsverteiler
|
| Anwendung |
Innenbereich
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Nennspannung bei AC |
400 V AC
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Gehäusematerial |
Stahl
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
48
|
| Montageart |
Aufbau
Oberflächenmontiert (Putz) DIN-Schienen |
| Material |
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP31
IK08 (Schlagfestigkeit) |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
48
|
| Anzahl der Reihen |
6
|
| Anschlusstechnik |
Steckklemmen
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
PE: 4 x 6 x (1,5–16 mm²)
N: 4 x 21 x (0,75 mm² - 4 mm²) |
| Einbautiefe |
230 mm
|
| Einbauhöhe |
950 mm
|
| Einbaubreite |
1050 mm
|
| Interne Tiefe |
128 mm
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Doppel |
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
| Material Schutzabdeckung |
Kunststoff
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock Neutralleiterklemmenblock |
| Ausstattung: |
Verschlussschrauben plombierbar
Gehäuse Einbaufeld für Reiheneinbaugeräte Schutz- und Neutralleiterklemmen |
| Funktionen |
Grundgerät
Anbaumöglichkeit Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Besondere Merkmale |
IP31 Schutzklasse II Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
|
| Benutzt mit |
EWK DBO
Grundgerät Installationsverteiler |