Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Schaltstecker 12 A, R/L/C/LED, EMS, Erdungsstift
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Schaltaktor
|
| Katalognummer |
195169
|
| EAN |
9010238075511
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100.3 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
0.167 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CSAP-01/E5-12E
|
| Betätigungsfunktion |
Schalten
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Stromstärke |
12 A
|
| Betriebsart Bussystem |
Sonstiges
|
| Produkttyp Bussystem |
Betätigungselement
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
196 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
253 V
|
| Schaltstrom - max. |
16 A
|
| Stromversorgung |
Netzversorgt
|
| Ausgangsleistung |
2760 W
|
| Schaltleistung - max. |
2760 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
0
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
Eingesteckt |
| Anzahl Eingänge (binär) |
0
|
| Schutzart |
IP20
|
| Merkmale |
Vor Ort-/Handbedienung
Funk bidirektional |
| Ausstattung: |
LED-Anzeige
Busanschluss |
| Geeignet für |
C-Last
|