Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199316
Modellcode: DILA-XHIV11-PI

Eaton Moeller® series DILA Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 16 A, 1 SF, 1 ÖS, Frontbefestigung, Push-in-Klemmen, DILA, DILM7 - DILM38

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILA Zubehör Hilfsschalterbaustein
Katalognummer
199316
EAN
4015081974009
Produkt Länge/Tiefe
54 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.039 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
Kataloghinweise
Bemessungsbetriebsstrom: An- und Ausschaltbedingungen basierend auf DC-13, Zeitkonstante wie angegeben. Hilfsschalter, die als Spiegelkontakte gemäß IEC/EN 60947-4-1 Anhang F verwendet werden (nicht verzögerte Öffner)
Modellcode
DILA-XHIV11-PI

Features & Functions

Funktionen
Für Standardanwendungen
Polzahl
2-polig
Elektrische Anschlussart
Federzuganschluss

General information

Schutzart
IP20
Schockfestigkeit
7 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Lebensdauer, elektrisch
1.300.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Front fastening
Schalthäufigkeit
9000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Typ
Frontale Hilfsschalterbestückung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
20 – 14

Electrical rating

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
0.16 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
10 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
1 A bei 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
0,5 A bei 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
0,25 A bei 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
6 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
10 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Communication

Anschlussart
Push-in Klemmen

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
λ < 5 x 1/10⁷ (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Kontakte
1 (Öffner, späte Trennung)
1 (Schließer, frühes Einschalten)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.