Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199425
Modellcode: DC1-32030FB-A66OE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 30 A, 7,5 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, 7-Segment-Anzeige, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS4

General Specifications

Produktname
Eaton DC1 Variable frequency drive
Katalognummer
199425
EAN
4015081978144
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
360 mm
Produktbreite
240 mm
Produktgewicht
9.5 kg
Zertifikat(e)
EAC
IEC/EN 61800-5-1
CE marking
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
UL 508C
CUL
UkrSEPRO
UL Listed
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
CE
UL
RCM
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C3, 3S3
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
  • Für normale, intern und extern belüftete, vierpolige Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/Min bei 50 Hz und 1800 U/Min bei 60 Hz
Modellcode
DC1-32030FB-A66OE1

Features & Functions

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: drivesConnect
Ausstattung:
IGBT-Wechselrichter
Bremschopper
7-Segment-Anzeige
zusätzlicher Platinenschutz
Breaking resistance
Kontrolleinheit
Interner Gleichspannungszwischenkreis
PC-Verbindung
UV-Beständigkeit
Funkentstörfilter
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General information

Kabellänge
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
150 m, ungeschirmt, max. zulässige Leitungslänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
CANopen®, eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS4
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
Andere Bussysteme
MODBUS
EtherNet/IP
CAN
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
106 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
115 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
133 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
134 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
200 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
222 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
229 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
98 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
33.3 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
6,9 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
BLDC Motoren
PM-Motoren
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Synchron-Reluktanzmotore
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
45 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
30 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
45 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 % IH
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 V

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
30 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
30 A

Apparent power

Scheinleistung bei 230 V
6.9 kVA
Scheinleistung bei 240 V
7.2 kVA

Braking function

Bremswiderstand
15 Ω
Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.