Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 3p, Ir=4-6,3A, Schraubanschluss, Großverpackung PKZM0-6,3-GVP2
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
|
| Katalognummer |
202750
|
| EAN |
4015082027506
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
93 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.29 kg
|
| Modellcode |
PKZM0-6,3-GVP2
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Funktionen |
Phasenausfallempfindlich
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
6.3 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC |
42 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC |
42 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC |
3 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC |
2 kA
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
4 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
6.3 A
|