Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 355 kW, 2 S, 2 Ö, RA 250: 110 V bis 250 V 40 Hz bis 60 Hz/110 V bis 350 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
208219
|
| EAN |
4015082082192
|
| Produkt Länge/Tiefe |
232 mm
|
| Produkthöhe |
296 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
16.209 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
VDE 0660 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX UL CSA |
| Kataloghinweise |
|
| Modellcode |
DILM650/22(RA250)
|
| Zubehör |
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP00
|
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Sein Einsatz in Wohngebieten kann Funkstörungen verursachen und zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich machen.
|
| Ausstattung: |
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge (bei Kondensatorbetrieb)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
5.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt) |
| Schalthäufigkeit |
1000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
1000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt) 200 Schaltspiele/h |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Widerstand |
500 mΩ (Zulässiger Kontaktübergangswiderstand – des externen Befehlsgeräts bei Ansteuerung von A11)
|
| Schockfestigkeit |
10 g, S Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 8 g, Ö Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Signalpegel |
5 V - 15 V, PLC Signal-Pegel (A3 - A4) nach IEC/EN 61131-2 (Typ 2), Magnetsysteme
|
| Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen |
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anschlussquerschnitte (Sammelschiene) |
50 mm Breite, Hauptanschluss
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
Befestigung mit Flachbandklemme oder Kabelklemmenblöcken; Siehe Anschlussquerschnitte für Kabelklemmenblöcke
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh) |
50 - 240 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2/0 - 500 MCM, Hauptleiter
18 - 14, Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh) |
70 - 240 mm²
|
| Schlüsselweite |
16 mm
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M10, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse |
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
|
| Anzugsdrehmoment |
24 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
| Einschaltstrom |
Max. 30 x Ie (Spitze)
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
6500 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
6500 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
6500 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
6500 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V |
4350 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947) |
7800 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
463 A bei bis zu 525 V (Individuelle Komp., 3-Ph Kondensatoren, offen)
265 A bei 690 V (Individuelle Kompensation, dreiphasige Kondensatoren, offen) |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
650 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
650 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
650 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
650 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
650 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 1000 V |
435 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
512 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
512 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
512 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
512 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 1000 V |
348 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
225 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
355 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
390 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
420 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
470 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
630 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 1000 V, 50 Hz |
600 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
161 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
176 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
307 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
326 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
370 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
494 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 1000 V, 50 Hz |
509 kW
|
| Sichere Trennung |
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
725 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
4350 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) 4350 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) 725 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 30 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
2000 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 85 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) 85 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
2000 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
85 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) 1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 85 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 1000 V |
630 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
1000 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
1000 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 1000 V |
500 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
630 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
630 A gG/gL
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen) |
1041 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen) |
931 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
888 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
850 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
2125 A
|
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
1041 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Verhalten unter Grenz- und Übergangsbedingungen |
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min ≤10 ms: Zeit erfolgreich überbrückt Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zeit erfolgreich überbrückt Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Ausfall des Schützes Halteleistung - Anzugsphase (0 - 0,7 x Uc min: Leistungsschütz wird nicht eingeschaltet Halteleistung - Anzugsphase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Leistungsschütz wird sicher eingeschaltet Halteleistung - Spannungsabfälle (0,6 - 0,7 x Uc min): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet Halteleistung - Überspannung (1,15 - 1,3 x Uc max): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet |
| Abfallspannung |
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-betätigt
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,7 - 1,15 V DC x Us |
| Leistungsaufnahme |
Steuertransformator mit uk ≤ 7%
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
1000 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
1000 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
26,5 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
11,4 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
11,4 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
26,5 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
250 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
70 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
110 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
200 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
250 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
500 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
600 HP
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
13.67 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
650 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
6.5 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|