Eaton Moeller® series DILM Verriegelung, mechanisch, für DILM185A bis DILM500
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Verriegelung
|
| Katalognummer |
208289
|
| EAN |
4015082082895
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.11 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA Class No.: 3211-04 UL CE IEC/EN 60947-4-1 |
| Modellcode |
DILM500-XMV
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
mechanische Verriegelung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|