Eaton Moeller® series Z5 Motorschutzrelais, Ir= 160 - 220 A, 1 S, 1 Ö, verwendbar für: DILM250, DILM300A
| Produktname |
Eaton Moeller® series Z5 Überlastrelais thermisch
|
| Katalognummer |
210074
|
| EAN |
4015082100742
|
| Produkt Länge/Tiefe |
146 mm
|
| Produkthöhe |
167 mm
|
| Produktbreite |
128 mm
|
| Produktgewicht |
1.75 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NKCR CE UL 60947-4-1 VDE 0660 UL CSA IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-03 |
| Modellcode |
Z5-220/FF250
|
| Merkmale |
Freiauslösung
Test/Aus-Taste Reset-Taste Hand/Auto Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Schutzart |
IP00
|
| Montageart |
Direktanbau
Separate mounting Direktanbau/Einzelaufstellung |
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
160 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
220 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Motorschutzrelais Z5
|
| Schutz |
Mit Klemmenabdeckung, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise) |
| Schockfestigkeit |
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Temperaturkompensation |
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
Kontinuierlich |
| Anschlussquerschnitte (Sammelschiene) |
25 mm Breite, Hauptanschluss
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh) |
185 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2/0 - 500 MCM, Hauptleiter
2 x (18 - 14), Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh) |
185 mm²
|
| Schlüsselweite |
16 mm (Sechskantschraube)
|
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
8 mm
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M10 x 35, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse |
| Schraubendrehergröße |
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher |
| Anzugsdrehmoment |
18 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
1000 V
|
| Sichere Trennung |
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140 500 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140 |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
B600 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA) B300 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Nennspannung - max. |
600 VAC
|
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
800 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) 800 A Klasse L, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
400 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1" 500 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1" 400 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2" 315 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2" |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
37.8 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
12.6 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
220 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|