Eaton Moeller® series M22 Teleskop-Clip
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Teleskop-Clip
|
| Katalognummer |
216398
|
| EAN |
4015082163983
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.031 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-5
UL 508 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL UL Category Control No.: NKCR CSA |
| Modellcode |
M22-TC
|
| Ausstattung: |
Zentrieradapter
|
| Funktionen |
Zum Ausgleich der Einbautiefe von Hinterbaugeräten in CI-Gehäusen, und in Schränken mit Einbautiefen von 115 - 155 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|