Dokument herunterladen () von 20

216514
Modellcode: M22-PVS/K01

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Schlüssel-Entriegelung, 1 Ö, rot, gelb, RAL 3000, nicht schließanlagenfähig

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 emergency stop key-release button
Katalognummer
216514
EAN
4015082165147
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.073 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Max. Kontaktbestückung: vier M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11
Modellcode
M22-PVS/K01

Produktspezifikationen

Typ
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
rot
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Betätigerfunktion
Schlüssel-Entriegelung
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Schalthäufigkeit
500 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Beleuchtung
unbeleuchtet
Basisfarbe
Gelb
Betätigungskraft
50 N
Betätiger-Durchmesser
38 mm
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Durchmesser der Kappe
38 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
15 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Knopfbewegung
5.7 mm
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Farbe
rot
Design
Pilzform
klassisch
Einbaulage
beliebig
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Anschlussart
Schraubverbindung
Montageart
integriert
Überspannungskategorie
III
Anschlusstyp (Hilfsstromkreis)
Schraubverbindung
Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
50 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Art der Entriegelung
Schlüssel-Entriegelung
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 35 mm

Produktspezifikation exportieren