Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248247
Modellcode: Z-SLS/CB/1

Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter mit Blinkfunktion, 63 A, 1p

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248247
EAN
4015082482473
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.102 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60269-3 (DIN VDE 0636-3)
IEC/EN 61439-3 (VDE 0660-600-3)
Modellcode
Z-SLS/CB/1

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sicherungseinsätze Z-D0./SE
Patronenring-Adapter D01 Z-D02-D01/PE
Patronenring-Adapter D02 Z-D02/PE-
Adapter-Feder D01 Z-SLS/CB-HF
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Verschmutzungsgrad
3
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,6 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Abisolierlänge (Hauptleiter)
13 mm
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Polzahl
1-polig
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Schutzart
IP20
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt
63 A
Schaltkategorie
AC 22 B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
7.1 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.6 W
Baugröße
D02
Funktionen
Sicherungslasttrennschalter Z-SLS/CB
Überspannungskategorie
IV
Sicherungspatrone
D02: 20 bis 63 A
D01: 2 bis 16 A, mit Hülsen-Passeinsatz und Haltefeder
Montageart
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
63 A
Betriebsspannung
230 V AC
Brennverhalten (UL)
V0, Glühdrahtprüfung 960 °C (UL94)
Typ
Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Standardmäßig leer
  • mit Blinkfunktion
  • Stromkodierung über die Ortung von Einsätzen
Einbaubreite
27 mm pro Pol (1,5 Teilungseinheiten)
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
1,5 mm² - 35 mm²
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
5.5 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.