Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Hilfssicherung, VT Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 4 A, AC 24 kV, 340 x 41,3 mm, Pufferung, IEC, Spannungs- und Hilfstransformatoren, 4 A, 40K A Ausschaltvermögen, Inst Luft, Pufferung, IEC, AC, Klasse Pufferung, Verschraubt
| Produktname |
Eaton Bussmann Series Mittelspannungshilfssicherung
|
| Katalognummer |
24CAV4
|
| EAN |
5027590468879
|
| UPC |
051712553872
|
| Produkt Länge/Tiefe |
340 mm
|
| Produkthöhe |
41 mm
|
| Produktbreite |
41 mm
|
| Produktgewicht |
1000 g
|
| Zertifikat(e) |
IEC60282-1
|
| Modellcode |
24KV 4A 13""FUSE
|
| Stromstärkewert |
4 A
|
| Ausschaltvermögen |
40 kA
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Widerstand |
0,92 Ohm
|
| Betriebsspannung |
24 kV
|
| Anwendung |
Spannungs- und Hilfstransformatoren
|
| Sicherungsgröße |
340 x 41,3 mm
340 x 41 mm |
| Standard |
IEC
|