Dokument herunterladen () von 20

250NHG03BI-400
Modellcode: BUSSMANN 250A 400V GG 03

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 400 V, NH03, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
250NHG03BI-400
EAN
5027590469630
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
676 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modellcode
BUSSMANN 250A 400V GG 03

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
400 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL

Product specifications

Sicherungsgröße
NH000
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
ja

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter 170H0236
EBF Vertikale Sicherungsschiene
EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter
EBH Größe 000 Horizontale Sicherungslasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren