Eaton XIOC Analoges E/A-Modul für XC100/200, 24 V DC, 4AI, 2AO(0-10V)
| Produktname |
Eaton XIOC I/O-Modul
|
| Katalognummer |
262405
|
| EAN |
4015082624057
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
95 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.115 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL508
CSA IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 2252-01 UL File No.: E135462 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 0-M UL Category Control No.: NRAQ EN 50178 CSA-C22.2 No. 142-M CE UL |
| Modellcode |
XIOC-4AI-2AO-U1
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraube/Federzuganschluss
|
| Merkmale |
Eingang, Spannung
Analogausgänge konfigurierbar Ausgang, Spannung Analogeingänge konfigurierbar |
| Zulässiger Bereich |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
|
| Stromverbrauch |
100 mA (typ.), intern (5 V DC), Eingänge
200 mA, extern, Ausgänge |
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der Kanäle |
4, Eingang
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Schutzklasse |
1
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Restwelligkeit |
≤5 %
|
| Auflösung |
|
| Typ |
Analogmodul
|
| Benutzt mit |
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)
|
| Stoßfestigkeit |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schwingfestigkeit |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Störaussendung |
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
|
| Spannungseinbrüche |
10 ms
|
| Anschlussklemmen |
|
| Verlustleistung |
Max. 1 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 (12) V DC
|
| Kurzschlussschutz |
Ja, Kurzschlussfestigkeit, Ausgänge
|
| Anschlussart |
Steckbarer Klemmenblock, Ausgänge
|
| Schnittstellen |
Abschlusswiderstand: ≤ 2 kΩ
|
| Wandlungszahl |
1 ms
< 1 ms |
| Eingang |
4 Eingänge (0 - 10 V)
|
| Eingangsimpedanz |
40 kΩ
|
| Eingangsspannung |
0 - 10 V DC (Eingangsmodule)
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
| Ausgang |
2 Ausgänge (0 - 10 V)
|
| Ausgangsspannung |
0 - 10 V DC
|
| Gesamtfehler |
Typ. 0,4 %, Ein-/Ausgänge
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Analogausgänge: nein
Zwischen Eingängen und Ausgängen: nein Analogeingänge: nein |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|