Dokument herunterladen () von 20

264938
Modellcode: Z-SV-35/3P

Eaton Vertriebsteile Block Sammelschiene 3 Ph., für Z-SLS, PLHT D0.-SO/.., PLHT-V (1, 5 Platzeinheiten)

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
264938
EAN
4015082649388
Produkt Länge/Tiefe
39.3 mm
Produkthöhe
19.9 mm
Produktbreite
985 mm
Produktgewicht
1.185 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SV-35/3P

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
110 A
Geeignet für Anzahl Geräte
2
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
35 mm²
Anzahl der modularen Abstände
12
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.