Eaton Moeller® series DILA Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 16 A, 2 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILA, DILM7 - DILM38
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILA Zubehör Hilfsschalterbaustein
|
| Katalognummer |
276420
|
| EAN |
4015082764203
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
38 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.038 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184 CE UL UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA File No.: 012528 VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947 |
| Modellcode |
DILA-XHI02
|
| Merkmale |
Entgegengerichtet verriegelte Kontakte innerhalb eines Hilfsschalterbausteins (nach IEC 60947-5-1 Anhang L)
|
| Funktionen |
Für Standardanwendungen
|
| Ausstattung: |
Schaltglieder nach EN 50005
Zwangsgeführte Kontakte |
| Polzahl |
2-polig
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP20
|
| Schockfestigkeit |
7 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Lebensdauer, elektrisch |
1.300.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt) |
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Montageart |
Front fastening
|
| Schalthäufigkeit |
9000 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Typ |
Frontale Hilfsschalterbestückung
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Schraubendrehergröße |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 0,25 A bei 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 0,5 A bei 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 10 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe) 2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 1 A bei 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 6 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, ohne Verschweißen, Hilfskontakte
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen |
10 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
|
| Sichere Trennung |
400 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Codenummer |
42E
33 in Kombination mit DILA(C)-31 24 in Kombination mit DILA(C)-22 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.16 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
4 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|