Eaton Moeller® series ZB Motorschutzrelais, ZB32, Ir= 4 - 6 A, 1 S, 1 Ö, Direktmontage, IP20
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZB Überlastrelais thermisch
|
| Katalognummer |
278450
|
| EAN |
4015082784508
|
| Produkt Länge/Tiefe |
96 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.144 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29184
CE VDE 0660 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL |
| Modellcode |
ZB32-6
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5.1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.7 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, zwischen den Hauptstromkreisen, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen den Hilfsschaltern, Entspricht EN 61140 440 V, zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten Entspricht EN 61140 |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
R300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)
B300 bei entgegengesetzter Polarität, AC-betätigt (UL/CSA) B600 bei entgegengesetzter Polarität, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Nennspannung - max. |
600 VAC
|
| Merkmale |
Test/Aus-Taste
Freiauslösung Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102) Reset-Taste Hand/Auto |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klasse |
KLASSE 10 A/IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 Min.
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Schutzart |
IP00
|
| Rahmengröße |
ZB32
|
| Montageart |
Direktanbau
Direct attachment |
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
6 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
4 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise) |
| Schockfestigkeit |
10 g, mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer: 10 ms
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Temperaturkompensation |
Kontinuierlich
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40° |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 A, Klasse J/CC, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Schweißen, Hilfs- und Steuerstromkreise
25 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart „1“ 20 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart „2“ Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Schrauben-Größe |
M4, Anschlussschraube
M3,5, Anschlussschraube, Hilfsleiterkabel |
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
1 x 6mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
8 mm
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
2 x (1 - 4) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel 1 x (1 - 4) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 - 4) mm², Hilfsleiterkabel 2 x (0,75 - 4) mm², Hilfsleiterkabel |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (18 - 14), Hilfsleiterkabel
18 - 8, Hauptleiter |
| Anzugsdrehmoment |
1,8 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1,2 Nm, Schraubklemmen, Hilfsleiterkabel |