Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

278464
Modellcode: ZB150-100

Eaton Moeller® series ZB Motorschutzrelais, ZB150, Ir= 70 - 100 A, 1 S, 1 Ö, Direktmontage, IP00

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ZB Überlastrelais thermisch
Katalognummer
278464
EAN
4015082784645
UPC
782116358922
Produkt Länge/Tiefe
134 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
118 mm
Produktgewicht
1.219 kg
Zertifikat(e)
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Modellcode
ZB150-100

Features & Functions

Merkmale
Test/Aus-Taste
Reset-Taste Hand/Auto
Freiauslösung
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klasse
CLASS 10 A
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Schutzart
IP00
Rahmengröße
ZB150
Montageart
Direktanbau
Direct attachment
Überlastauslösestromeinstellung - min.
70 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
100 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Zubehör
  • Motorschutzrelais ZB bis 150 A
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise)
8000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
Kontinuierlich

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (4 - 70) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (4 - 70) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (4 - 16) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (4 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (18 - 14), Steuerstromleitungen
3/0, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (16 - 70) mm², Hauptleiter
1 x (16 - 70) mm², Hauptleiter
Abisolierlänge (Hauptleiter)
24 mm
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
8 mm
Schrauben-Größe
M10, Anschlussschraube, Hauptleiter
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
10 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Electrical rating

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.75 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
1000 V
Sichere Trennung
440 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
B600 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
B300 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
Nennspannung - max.
600 VAC

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
400 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
315 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1"
200 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2"
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
8.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren