Eaton Moeller® series M22 Positionstaste, RMQ-Titan, Tasten vorstehend, tastend, 4-fach, Tasten mechanisch nicht gegeneinander verriegelt, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 4-fach-Drucktaster
|
| Katalognummer |
279411
|
| EAN |
4015082794118
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
32 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
0.022 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
EN 60947-5 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 VDE 0660 DNV |
| Kataloghinweise |
4-fach
|
| Modellcode |
M22-D4-S
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
| Farbe der Lünette |
Chrom
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Design |
nicht bündig
klassisch |
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Funktionen |
Gegenüberliegende Tasten nicht mechanisch gegeneinander verriegelt
|
| Beschriftung |
Keine Beschriftung
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
4
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
NEMA 3R
NEMA 12 NEMA 4X NEMA 13 IP66 |
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 4X
IP66 |
| Lebensdauer, mechanisch |
200.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 55 x 55 mm
|
| Typ |
Drucktaster
|