Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281195
Modellcode: DILM65-XP1

Eaton Moeller® series DILM Parallelverbinder, für DILM40-65

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Parallelverbinder
Katalognummer
281195
EAN
4015082811952
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
47 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
UL 508
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
Kataloghinweise
AC-1 Strombelastbarkeit des offenen Schützes erhöht sich um den Faktor 2,5.
Modellcode
DILM65-XP1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
180 A

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
215 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren, wie in VDE 0106 Teil 100 festgelegt

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
1 x (16 - 120) mm², mehrdrähtig, Hauptleiter
1 x (16 - 120) mm², feindrähtig mit Aderendhülse, Hauptleiter
16 mm², eindrähtig
Anzugsdrehmoment
14 Nm, Schraubanschlussklemme

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.