Dokument herunterladen () von 20

281210
Modellcode: DILM12-XSPV240

Eaton Moeller® series DILM Varistorschutzbeschaltung, 130 - 240 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Varistorschutzbeschaltung
Katalognummer
281210
EAN
4015082812102
Produkt Länge/Tiefe
48 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Recognized
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA File No.: 256465
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
IEC/EN 60947-4-1
Kataloghinweise
Mit gleichstrom-betätigten Schützen und mit DILM115 und DILM150 ist die Schutzbeschaltung integriert.
Modellcode
DILM12-XSPV240

Features & Functions

Funktionen
Varistor

General information

Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DILM12-XSPV240
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.