Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

284051
Modellcode: XMN332406MV

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM3, vertikal, 3p, HxB=600x600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284051
EAN
4015082840518
Produkt Länge/Tiefe
620 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
5.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN332406MV

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren