Dokument herunterladen () von 20

284311
Modellcode: XSPTC1006

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Plattenflansche, geschlossen, für BxT = 1000 x 600 mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284311
EAN
4015082843113
Produkt Länge/Tiefe
915 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
490 mm
Produktgewicht
5.6 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
Modellcode
XSPTC1006

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren