Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte blind für 24 Moduleinheiten pro Reihe, 0+ Reihen, weiß
| Produktname |
Eaton xComfort BF Frontplatte
|
| Katalognummer |
286106
|
| EAN |
4015082861063
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
510 mm
|
| Produktgewicht |
0.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BFZ-FP-0+/BL
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung für BF-Flachverteilerschrank
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
BF
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
550 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Benutzt mit |
Frontblindplatte
BF Flat DBO Zusatzausrüstung |