Eaton Moeller® series CI Betriebsrahmen, IP40_x, für Erweiterungs-/Einbaugehäuse
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI Zubehör Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
289981
|
| EAN |
4015082899813
|
| Produkt Länge/Tiefe |
158 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
117 mm
|
| Produktgewicht |
0.26 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Kombinierbar mit CI-PKZ01-X und E-PKZ01-X.
|
| Modellcode |
CI/E-PKZ01-X
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
Stufe
|
| Schutzart |
IP40
NEMA sonstige |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP40
|
| Ausführung |
Aufputzmontage
|