Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

291476
Modellcode: EVG-16/4PHAS/12MODUL

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene Phasensammelschiene, 4-phasig, 16qmm, Gabelanschluss, 12SU

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
291476
EAN
4015082914769
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
13.3 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
0.14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EVG-16/4PHAS/12MODUL

Produktspezifikationen

Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte
28
Polzahl
4-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
12
Anzahl der Phasen
4
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
3 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.