Eaton xPole - Z-SWL Switch mit LED, 230 AC/DC, 1 S, 16 A, orange, 1 HP
| Produktname |
Eaton xPole - Z-SWL switch
|
| Katalognummer |
292300
|
| EAN |
4015082923006
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.065 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-SWL230/S
|
| Ausstattung: |
Signallampe
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
250 V
|
| Nennspannung - min. |
230 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Polzahl |
Einpolig
|
| Farbkalotte |
Sonstiges
|
| Schaltertyp |
Ausschalter
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0,02 kA
|
| Lampenfassung |
Sonstige
|
| Einbautiefe |
80 mm
|
| Stromstärke |
16 A
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lampentyp |
LED
|
| Schutzart |
IP40
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
2 W
|
| Lampenleistung |
2 W
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Beschriftung |
Sonstige
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Bemessungsschaltvermögen |
0,016 kA
|