Dokument herunterladen () von 20

293534
Modellcode: BPZ-FP-1000/200-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=200x1000mm, blind

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
293534
EAN
4015082935344
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
2.14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-1000/200-BL

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.