Eaton 01.NL-Inline-Filterglied, 01.NL 400.10API.30.S1.V .- , 10 API, Glasfaservlies (API), 30, Größe: 400
| Produktname |
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
|
| Katalognummer |
352972
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produktgewicht |
1.29 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Filterweiten |
10 API
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Dichtungen aus Viton
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|