Dokument herunterladen () von 20

35NHG000BI-400

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
35NHG000BI-400
EAN
5027590477871
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
131 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Stromstärkewert
35A
Betriebsspannung
400 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specifications

Sicherungsgröße
NH000
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
ja

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter 170H0236
EBF Vertikale Sicherungsschiene
EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter
EBH Größe 000 Horizontale Sicherungslasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren