Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

36CAV4
36KV 4A 17" FUSE

VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 4 A, AC 36 kV, 440 x 41,3mm, Pufferung, IEC

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungshilfssicherung
Katalognummer
36CAV4
EAN
5027590478243
UPC
051712834322
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produkthöhe
41.3 mm
Produktbreite
41.3 mm
Produktgewicht
1200 g
Zertifikat(e)
IEC60282-1
Modellcode
36KV 4A 17" FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
4 A
Ausschaltvermögen
40 kA
Klasse
Klasse Pufferung
Widerstand
1,12 Ohm
Betriebsspannung
36 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
Schutz der Hilfstransformatoren
Sicherungsgröße
440 x 41,3 mm
Standard
IEC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.